Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Vhodné pro:
MaxxCraft 300
Další detaily
Vhodné pro: MaxxCraft 300
: 265 mm
Délka x šířka x výška: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
Hmotnost: 100 g
GTIN: 4030618303190
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Vhodné pro:
MaxxCraft 500
Další detaily
Vhodné pro: MaxxCraft 500
: 280 mm
Délka x šířka x výška: 280 mm x 35 mm x 25 mm
Hmotnost: 120 g
GTIN: 4030618303206
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Vhodné pro:
MaxxCraft 800
Další detaily
Vhodné pro: MaxxCraft 800
: 305 mm
Délka x šířka x výška: 305 mm x 38 mm x 27 mm
Hmotnost: 170 g
GTIN: 4030618303213
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Vhodné pro:
MaxxCraft 1000
Další detaily
Vhodné pro: MaxxCraft 1000
: 310 mm
Délka x šířka x výška: 310 mm x 38,5 mm x 27,5 mm
Hmotnost: 180 g
GTIN: 4030618303220
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Materiál
Násada
Poznámky
Ergomický tvar, lakovaný povrch, vysoká stabilita
Datový list EH 3266. MAXXCRAFT-násada z hickory – pro MAXXCRAFT-zámečnické kladivo
Datový košík:
Datový košík
Areas of application hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.