Šrouby s okem a další nosné prvky musí být zašroubovány způsobem, který je náročný na čas. Na druhou stranu mohou být závěsná oka závitová zasunuta do závitu pouhým stisknutím tlačítka, což ušetří obrovské množství času při manipulaci a široké škále zatížení.
Tato nová závěsná oka závitová s otočným okem mají výhodu v tom, že otočné oko se může volně otáčet okolo čepu díky ložiskovému kroužku s bezúdržbovým kluzným ložiskem, které je odolné vůči teplotám, chemikáliím a olejům. Jelikož se otáčí otočné oko, nikoliv samotný čep, zdvihací zařízení zůstává pevně zašroubované uvnitř závitu, což umožňuje bezpečné zvedání a přepravu dílu.
V souladu s požadavky CE jsou závěsná oka závitová nejen snadno ovladatelná, ale také extrémně robustní. Maximální nosnost může dosahovat až 1850 kg – v závislosti na modelu - s 5-ti násobným zabezpečením proti zlomení. Jejich mimořádná odolnost proti přetržení byla certifikována společností TÜV Süd.
Tato závěsná oka závitová nabízíme ve 2 materiálových variantách. Čepová část a oko jsou vyrobeny buď ze zušlechtěné oceli s manganofosfátovaným povlakem nebo z tvrzené nerezové oceli. Pružina a závitové elementy jsou vždy vyrobeny z nerezové oceli. Tyto vysoce kvalitní materiály poskytují vynikající odolnost proti korozi a velkou teplotní odolnost. Varianta z nerezové oceli je odolná vůči povětrnostním vlivům, takže se skvěle hodí pro vnější použití.
Ze skladu jsou tyto nosné prvky dostupné ve všech standardních velikostech závitů (M8 - M24) a v běžných palcových velikostech (½“ - 1“). V závislosti na své velikosti jsou závěsná oka závitová opatřena malým nebo velkým okem.