1906.640 - Upínací úhelníky

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
l4 [mm]:
200 mm
l5 [mm]:
200 mm
s ±0,025 [mm]:
130 mm
Objednací číslo:
1906.640
Dokumenty
Upínací úhelníky
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • l5: 200 mm
  • h2 ±0,02: 410 mm
  • s ±0,025: 130 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Počet upevňovacích otvorů n: 6
  • Hmotnost: 445 kg
Upínací úhelníky

Materiál

  • Šedá litina GG

Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1906.640
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.