Šrouby rýhované vysoké DIN 464

EH 24790.

Šrouby rýhované vysoké jsou vyrobeny z jednoho kusu. Oproti normě jsou vyrobeny se závitem až k hlavě bez výběhu závitu.

Vaše vyhledávání dosáhlo 68 výsledků

Materiál
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24790.0074
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 3,7 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24790.0076
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 3,8 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24790.0077
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 4 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24790.0079
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 4 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24790.0081
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 4,5 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24790.0092
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 7,7 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24790.0094
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 8 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24790.0095
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 8,1 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24790.0096
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 8,6 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24790.0098
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 8,4 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24790.0100
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 9,1 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24790.0102
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 9 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24790.0112
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24790.0113
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24790.0114
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24790.0115
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24790.0117
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24790.0119
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24790.0121
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24790.0123
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24790.0132
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24790.0133
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 27 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24790.0134
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24790.0136
CAD
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Šrouby rýhované vysoké

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
  • Nerez 1.4305, matná

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24790. Šrouby rýhované vysoké – DIN 464
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).