Matice rýhované ploché DIN 467

EH 24760.

Vaše vyhledávání dosáhlo 13 výsledků

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24760.0030
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 2,1 g
show article view
Matice rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24760.0040
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 5,1 g
show article view
Matice rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24760.0050
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 9,4 g
show article view
Matice rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24760.0060
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Matice rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24760.0080
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Matice rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Objednací číslo:
24760.0100
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Matice rýhované ploché
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24760.0120 1)
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 12 mm
  • k: 10 mm
  • Hmotnost: 92 g
show article view
Matice rýhované ploché
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24760.0230
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Nerez
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 2,1 g
show article view
Matice rýhované ploché
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24760.0240
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Nerez
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 5,1 g
show article view
Matice rýhované ploché
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24760.0250
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Nerez
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Hmotnost: 9,4 g
show article view
Matice rýhované ploché
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24760.0260
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Nerez
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Matice rýhované ploché
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24760.0280
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Nerez
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Matice rýhované ploché
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Objednací číslo:
24760.0300
CAD
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Nerez
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Matice rýhované ploché

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5
  • Nerez 1.4305, matná

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24760. Matice rýhované ploché – DIN 467
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).