24760.0240 - Matice rýhované ploché
DIN 467

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24760.0240
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Nerez
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 5,1 g
Matice rýhované ploché

Materiál

  • Nerez 1.4305, matná

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24760.0240
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.