24760.0100 - Matice rýhované ploché
DIN 467

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Objednací číslo:
24760.0100
Dokumenty
Matice rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 61 g
Matice rýhované ploché

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24760.0100
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.