Vaše vyhledávání dosáhlo 24 výsledků
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- bez rýhování – obrázek 1, Ocel
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- Hmotnost: 26 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- bez rýhování – obrázek 1, Ocel
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- Hmotnost: 25 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- bez rýhování – obrázek 1, Ocel
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- Hmotnost: 42 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- bez rýhování – obrázek 1, Ocel
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- Hmotnost: 38 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- bez rýhování – obrázek 1, Ocel
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 15 mm
- Hmotnost: 75 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- bez rýhování – obrázek 1, Ocel
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 17 mm
- Hmotnost: 70 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- s rýhováním – obrázek 2, Ocel
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- Hmotnost: 26 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- s rýhováním – obrázek 2, Ocel
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- Hmotnost: 25 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- s rýhováním – obrázek 2, Ocel
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- Hmotnost: 42 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- s rýhováním – obrázek 2, Ocel
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- s rýhováním – obrázek 2, Ocel
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 15 mm
- Hmotnost: 75 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- s rýhováním – obrázek 2, Ocel
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 17 mm
- Hmotnost: 70 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- bez rýhování – obrázek 1, Nerez
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- Hmotnost: 26 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- bez rýhování – obrázek 1, Nerez
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- Hmotnost: 25 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- bez rýhování – obrázek 1, Nerez
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- Hmotnost: 42 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- bez rýhování – obrázek 1, Nerez
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- Hmotnost: 38 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- bez rýhování – obrázek 1, Nerez
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 15 mm
- Hmotnost: 75 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- bez rýhování – obrázek 1, Nerez
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 17 mm
- Hmotnost: 70 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- s rýhováním – obrázek 2, Nerez
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- Hmotnost: 26 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- s rýhováním – obrázek 2, Nerez
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- Hmotnost: 25 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- s rýhováním – obrázek 2, Nerez
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- Hmotnost: 42 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- s rýhováním – obrázek 2, Nerez
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- s rýhováním – obrázek 2, Nerez
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 15 mm
- Hmotnost: 75 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- s rýhováním – obrázek 2, Nerez
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 17 mm
- Hmotnost: 70 g
show article view
Materiál
- Ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305, matná
Datový list EH 24520. Tvarované rukojeti
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).