24520.0005 - Tvarované rukojeti

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
bez rýhování
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24520.0005
Dokumenty
Tvarované rukojeti
  • bez rýhování – obrázek 1, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 42 g
Tvarované rukojeti

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24520.0005
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.