24520.0126 - Tvarované rukojeti

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s rýhováním
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24520.0126
Dokumenty
Tvarované rukojeti
  • s rýhováním – obrázek 2, Nerez
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 39 g
Tvarované rukojeti

Materiál

  • Nerez 1.4305, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24520.0126
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.