Možnost použití:
Vlastnosti MS-125:
Obsah dodávky:
• 1 ks vysokotlaký upínač bez čelistí
• 1 sada upevňovací pracky
• 3 ks nástrčný klíč
• 1 ks 6-hranný nástavec pro momentový klíč 3/8"
Upínací čelisti se objednávají zvlášť.
Tento výrobek 1700.300 - Multi-Svěráky MS 125 / MS 125-L () je variantou skupiny výrobků Multi-Svěráky MS 125 (EH 1700.)
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels