Upevňovací šrouby pro 5-stranné čelisti

EH 1704.

  • K upevnění klínových držáků na 5-stranné čelisti a také k upevnění nivelizačních plechů na 5-stranné čelisti.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

d [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
1704.600
Dokumenty
Upevňovací šrouby
  • d: M6
  • l: 8 mm
  • Hmotnost: 3,3 g
show article view

Materiál

  • Ocel, zušlechtěná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1704. Upevňovací šrouby – pro 5-stranné čelisti
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
5-stranné obrábění
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.