Multi-Svěráky MS 125eco

EH 1700.

Klasický univerzální upínač pro konvenční upínání a upínání pomocí drapáků pro všechny běžné způsoby obrábění frézováním. Upínání surových kusů, výpalků, řezaných kusů pomocí zaklesnutí tvrzených vyměnitelných drapáků do povrchu obrobku.

MS 125eco je určen pro rychlé obrábění neopracovaných dílů / polotovarů, ale i finálních výrobků. Je stejně tak vhodný pro upínání pomocí drapáků v prvním upínání, tak i pro následující konvenční upínání ve druhém upínání bez opětovné montáže.

  • Broušené čelisti pro velmi přesné obrábění obrobků
  • Vysokotlaké vřeteno s mechanickým posilovačem (nutno použít momentový klíč)
  • Upínací síla až 40 kN (lineárně rostoucí, při max. 30 Nm)
  • Stabilní základní těleso z GGG 60, horní a spodní plocha broušená
  • Závity M8 na obou stranách pro dorazy obrobku
  • Přesné naváděcí drážky v broušené spodní ploše pro optimální ustavení na stole stroje

Obsah dodávky:

  • 1 kus MS 125eco
  • 1 sada stupňovitá čelist pro drapáky
  • 4 kusy drapák, hrotový
  • 4 kusy upevňovací pracka
  • 3 kusy nástrčný klíč

Všechny jednotlivé díly z okruhů „konvenčního upínání" a „upínání pomocí drapáků" a také i příslušenství z produktové skupiny MS 125 jsou plně kompatibilní s MS 125eco. Pro horizontální obrábění mohou být použity základové elementy (upínací úhelník / hranol).

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Upínací síla max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Upínací síla max. [kN]:
40 kN
Objednací číslo:
1700.020
Dokumenty
Multi-Svěráky
  • Upínací síla max.: 40 kN
  • Hmotnost: 33 kg
show article view
Multi-Svěráky

Materiál

  • Tvárná litina (GGG 60)
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Instruction Manual Multi-Vice MS 125eco
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Datový list EH 1700. Multi-Svěráky – MS 125eco
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Product description Multi-Vice MS 125eco
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.