高壓花的手轉螺絲 DIN 464

EH 24790.

所有滾花螺絲皆是一體成型的製品。不同於「官方標準表」,其整體都有螺紋直至頂部,但於螺紋末端卻無凹槽。

您的選擇導致 68 打擊

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24790.0074
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 3,7 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24790.0076
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 3,8 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24790.0077
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 4 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24790.0079
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 4 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24790.0081
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 4,5 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24790.0092
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 7,7 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24790.0094
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 8 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24790.0095
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 8,1 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24790.0096
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 8,6 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24790.0098
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 8,4 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24790.0100
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 9,1 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24790.0102
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 9 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24790.0112
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 14 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24790.0113
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 15 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24790.0114
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 15 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24790.0115
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 15 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24790.0117
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 16 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24790.0119
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 16 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24790.0121
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 17 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24790.0123
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 17 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24790.0132
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 28 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24790.0133
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 27 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24790.0134
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 28 g
show article view
高壓花的手轉螺絲
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24790.0136
電腦輔助設計
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 28 g
show article view
高壓花的手轉螺絲

材質

  • 鋼、染黑、品質 5.8
  • 不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24790. 高壓花的手轉螺絲 – DIN 464
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息