符合航空標準 (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) 的球鎖銷是自鎖的單作用銷。 通過按鈕無需工具即可解鎖球。 通常球鎖銷也稱為鎖銷、安全銷或快速釋放銷。 它們可以用作固定、鎖定、連接、調整或快速改變位置。 球鎖銷用於地面支持 (GSE) 或維護、維修和大修 (MRO)。 例如,球鎖銷用作齒輪銷或用於推回的轉向旁通銷。
球鎖銷具有極強的抗剪切、抗腐蝕能力,因此可提供最佳的抗磨損保護。
所有球鎖銷均根據 NAS 1332 進行測試。
廣泛的產品範圍包括庫存的不同版本 (Ø 3/16" 到 3/4"):
其他沒有庫存的直徑和長度可以根據客戶要求在短時間內生產。
我們還提供與球鎖銷相關的 CAD 數據,可供下載各種格式。
可根據要求設計和製造針對個別應用的雙作用版本和特殊版本。
作為配件,我們提供:
除了符合航空標準 (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) 的英制尺寸產品系列外,還提供公制尺寸版本。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels