SIMPLEX 軟面槌, 鋼壓鑄外格, 帶有站立功能 "Stand-Up" 
 IM0010942 Foto Banner

SIMPLEX 軟面槌, 鋼壓鑄外格, 帶有站立功能 "Stand-Up" 

SIMPLEX 軟面槌, 鋼壓鑄外格, 帶有站立功能 "Stand-Up" 

現在它倒立了 - 以新形狀插入

厭倦了彎腰去拿錘子? 沒問題:具有「站立」功能的新型 SIMPLEX 始終「為您提供支援」。

該錘子具有形狀巧妙的特殊嵌件(具有“站立式”功能),這些嵌件已集成到外殼中並牢固地立在其頭上,減少了彎腰的需要。

外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。

高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。

有 8 種不同硬度的刀片可供選擇,直徑從 60 毫米到 80 毫米。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。