SIMPLEX 軟面槌
EH 3101.
TPE-軟; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3102.
橡膠成分; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3103.
TPE-中; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3106.
塑料; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3107.
超塑性; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3108.
尼龍; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3112.
TPE-軟/橡膠成分; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3113.
TPE-軟 / TPE-中; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3116.
TPE-軟/塑料; 鋁製外殼和優質木把手
EH 3117.
TPE-軟/超塑性; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3118.
TPE-軟/尼龍; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3123.
橡膠成分/TPE-中; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3126.
橡膠成分/塑料; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3127.
橡膠成分/超塑性; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3128.
橡膠成分/尼龍; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3136.
TPE-中/塑料; 鋁製外殼和優質木柄e
EH 3137.
TPE-中/超塑性; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3138.
TPE-中/尼龍; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3167.
塑料/超塑性; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3178.
超塑/尼龍; 鋁製外殼和優質木柄
帶有內建手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶能夠輕鬆施加和控制適量的衝擊力。 這使得處理容易斷裂的材料變得輕而易舉。
高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。
有 6 種不同硬度的刀片可供選擇,直徑從 30 毫米到 60 毫米。
符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。
Contact Form