24790.0132 - 高壓花的手轉螺絲
DIN 464

所有滾花螺絲皆是一體成型的製品。不同於「官方標準表」,其整體都有螺紋直至頂部,但於螺紋末端卻無凹槽。

本产品 24790.0132 - 高壓花的手轉螺絲 DIN 464 / (d1: M6, l: 8 mm) 是该产品组的一个变型 高壓花的手轉螺絲 DIN 464 (EH 24790.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24790.0132
文件
高壓花的手轉螺絲
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 28 g
高壓花的手轉螺絲

材質

  • 鋼、染黑、品質 5.8

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24790.0132
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。