所有滾花螺絲皆是一體成型的製品。不同於「官方標準表」,其整體都有螺紋直至頂部,但於螺紋末端卻無凹槽。
本产品 24790.0076 - 高壓花的手轉螺絲 DIN 464 / (d1: M3, l: 10 mm) 是该产品组的一个变型 高壓花的手轉螺絲 DIN 464 (EH 24790.)
根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。