Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 5 rezultate
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 100 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,01: 275 mm
s ±0,02: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 4
Greutate: 147 kg
show article view
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 200 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,01: 275 mm
s ±0,02: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 4
Greutate: 168 kg
show article view
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,01: 345 mm
s ±0,02: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 6
Greutate: 295 kg
show article view
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,01: 345 mm
s ±0,02: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 6
Greutate: 326 kg
show article view
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,01: 410 mm
s ±0,02: 130 mm
d: M16
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 6
Greutate: 445 kg
show article view
Material
Note
Dimensiuni speciale la cerere.
Fişă cu date EH 1906. Echere de fixare pe mese
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.