1906.240 - Echere de fixare pe mese

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
l4 [mm]:
100 mm
l5 [mm]:
100 mm
s ±0,025 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
1906.240
Documentatie
Echere de fixare pe mese
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 100 mm
  • h2 ±0,02: 275 mm
  • s ±0,025: 80 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Numărul găurilor de fixare n: 4
  • Greutate: 147 kg
Echere de fixare pe mese

Material

  • Fontă gri GG

Note

Dimensiuni speciale la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1906.240
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.