La tua selezione ha prodotto 20 risultati
Versione:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Spinta1) F1: ~ 3,5 N
- Spinta1) F2: ~ 11 N
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Peso: 12 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Spinta1) F1: ~ 4,5 N
- Spinta1) F2: ~ 16 N
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Peso: 11 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Spinta1) F1: ~ 3 N
- Spinta1) F2: ~ 11 N
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Spinta1) F1: ~ 4 N
- Spinta1) F2: ~ 20 N
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Peso: 18 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Spinta1) F1: ~ 3 N
- Spinta1) F2: ~ 12 N
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Peso: 33 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Spinta1) F1: ~ 6 N
- Spinta1) F2: ~ 23 N
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Peso: 33 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Spinta1) F1: ~ 7 N
- Spinta1) F2: ~ 26 N
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Peso: 67 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Spinta1) F1: ~ 3 N
- Spinta1) F2: ~ 14 N
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Peso: 70 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Spinta1) F1: ~ 7,5 N
- Spinta1) F2: ~ 32 N
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Peso: 70 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Spinta1) F1: ~ 9 N
- Spinta1) F2: ~ 32 N
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Peso: 141 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Spinta1) F1: ~ 3,5 N
- Spinta1) F2: ~ 11 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 21 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Spinta1) F1: ~ 3 N
- Spinta1) F2: ~ 11 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 22 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Spinta1) F1: ~ 3 N
- Spinta1) F2: ~ 12 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 36 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Spinta1) F1: ~ 3 N
- Spinta1) F2: ~ 14 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 37 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Spinta1) F1: ~ 4,5 N
- Spinta1) F2: ~ 16 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 60 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Spinta1) F1: ~ 4 N
- Spinta1) F2: ~ 20 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 63 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Spinta1) F1: ~ 6 N
- Spinta1) F2: ~ 23 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 117 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Spinta1) F1: ~ 7 N
- Spinta1) F2: ~ 26 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 118 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Spinta1) F1: ~ 7,5 N
- Spinta1) F2: ~ 32 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 135 g
per la dell'articolo
Versione:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 32 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Spinta1) F1: ~ 9 N
- Spinta1) F2: ~ 32 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 229 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Puntale
- Acciaio inox 1.4401 nichelato
Pomello
- PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco
- Acciaio inox 1.4401
Dado
Note
Pomello non smontabile.
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M8 x 1 mm
- Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio inox 1.4401
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Peso: 2,8 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M12 x 1,5 mm
- Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio inox 1.4401
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Peso: 7,6 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M10 x 1 mm
- Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio inox 1.4401
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Peso: 5,4 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
- Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio inox 1.4401
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Peso: 18 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M20 x 1,5 mm
- Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio inox 1.4401
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Peso: 33 g
Scheda EH 22120. Otturatori – con collare esagonale e bloccaggio, acciaio inox A4
Carrello download:
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto