22120.1180 - Otturatori
con collare esagonale, acciaio inox A4

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.

Questo articolo 22120.1180 - Otturatori con collare esagonale, acciaio inox A4 / Con pomello in materiale termoplastico (d1 -0,02 -0,05: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri con collare esagonale e bloccaggio, acciaio inox A4 (EH 22120.)

Ver­sio­ne
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Article-No.:
22120.1180
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 32 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 70 g
Otturatori
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.1518
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio inox 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 18 g

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4401

Puntale

  • Acciaio inox 1.4401 nichelato

Pomello

  • PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco

Dado

  • Acciaio inox 1.4401

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22120.1180