22120.0450 - Otturatori
senza dado esagonale

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Questo articolo 22120.0450 - Otturatori senza dado esagonale / Con pomello (d1 -0,02 -0,05: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri senza dado esagonale (EH 22120.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Article-No.:
22120.0450
Documenti
Otturatori
  • Con pomello – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Spinta1) F1: ~ 23 N
  • Spinta1) F2: ~ 54 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 104 g
Otturatori
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0520
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0960
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio, Acciaio
  • Attrezzo di montaggio, Acciaio
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Peso: 27 g

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • Plastica PA 6, nera

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Assemblaggio

Sono disponibili gli appositi attrezzi di montaggio.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22120.0450
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.