Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 16 risultati
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Maggior dettagli
Con pomello – Fig. 1, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 14 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 17 g
per la dell'articolo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Maggior dettagli
Con pomello – Fig. 1, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 27 g
per la dell'articolo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Maggior dettagli
Con pomello – Fig. 1, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,5 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 63 g
per la dell'articolo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Maggior dettagli
Con pomello – Fig. 1, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 80 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 41 mm
Spinta1) F1 : ~ 23 N
Spinta1) F2 : ~ 54 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 104 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza pomello
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Maggior dettagli
Senza pomello – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d4 : M5
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 14 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza pomello
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Maggior dettagli
Senza pomello – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d4 : M6
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
l4 : 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 19 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza pomello
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Maggior dettagli
Senza pomello – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d4 : M8
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
l4 : 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,5 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 46 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza pomello
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Maggior dettagli
Senza pomello – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d4 : M8
l2 min.: 10 mm
l3 : 43 mm
l4 : 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 23 N
Spinta1) F2 : ~ 54 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 87 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Maggior dettagli
Con pomello – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 14 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 17 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Maggior dettagli
Con pomello – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 27 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Maggior dettagli
Con pomello – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,5 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 63 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Maggior dettagli
Con pomello – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 80 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 41 mm
Spinta1) F1 : ~ 23 N
Spinta1) F2 : ~ 54 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 104 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza pomello
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Maggior dettagli
Senza pomello – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d4 : M5
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 14 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza pomello
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Maggior dettagli
Senza pomello – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d4 : M6
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
l4 : 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 19 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza pomello
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Maggior dettagli
Senza pomello – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d4 : M8
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
l4 : 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,5 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 46 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza pomello
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Maggior dettagli
Senza pomello – Fig. 2, acciaio inox
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d4 : M8
l2 min.: 10 mm
l3 : 43 mm
l4 : 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 23 N
Spinta1) F2 : ~ 54 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 87 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio automatico, brunito
Acciaio inox 1.4305
Puntale
Acciaio, temperato
Acciaio inox 1.4305, nichelato
Pomello
Note
Pomello non smontabile.
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M10 x 1 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,2 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M10 x 1 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,2 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M12 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M12 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M16 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M16 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M20 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Peso: 32 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M20 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Peso: 32 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d2 : M10 x 1 mm
Attrezzo di montaggio, Acciaio
Attrezzo di montaggio, Acciaio
d2 : M10 x 1 mm
Peso: 9,3 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d2 : M12 x 1,5 mm
Attrezzo di montaggio, Acciaio
Attrezzo di montaggio, Acciaio
d2 : M12 x 1,5 mm
Peso: 14 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d2 : M16 x 1,5 mm
Attrezzo di montaggio, Acciaio
Attrezzo di montaggio, Acciaio
d2 : M16 x 1,5 mm
Peso: 25 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d2 : M20 x 1,5 mm
Attrezzo di montaggio, Acciaio
Attrezzo di montaggio, Acciaio
d2 : M20 x 1,5 mm
Peso: 27 g
Assemblaggio
Sono disponibili gli appositi attrezzi di montaggio.
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità