22110.0324 - Otturatori
con flangia di montaggio orizzontale

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Questo articolo 22110.0324 - Otturatori con flangia di montaggio orizzontale / Con pomello, senza arresto (d1 h11: 4 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri con flangia di montaggio orizzontale (EH 22110.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
2
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22110.0324
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 2
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 11 g
Otturatori

Materiale

Sede

  • Zinco pressofuso, rivestito, nero

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Assemblaggio

Montabili tramite le rondelle ISO 7092.

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22110.0324
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.