Ot­tu­ra­to­ri con flangia di montaggio orizzontale

EH 22110.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

La tua selezione ha prodotto 15 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con anello, senza arresto
Fig.:
1
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22110.0304
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con anello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 h11: 4 mm
  • d3: 14 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con anello, senza arresto
Fig.:
1
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Article-No.:
22110.0305
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con anello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 h11: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 24 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con anello, senza arresto
Fig.:
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Article-No.:
22110.0306
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con anello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con anello, senza arresto
Fig.:
1
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22110.0308
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con anello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 h11: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con anello, senza arresto
Fig.:
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22110.0310
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con anello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
2
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22110.0324
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 2
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
2
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Article-No.:
22110.0325
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 2
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 24 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
2
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Article-No.:
22110.0326
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 2
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
2
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22110.0328
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 2
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 59 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
2
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22110.0330
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 2
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 67,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 90 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
3
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
19 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22110.0344
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 3
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
3
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
25,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Article-No.:
22110.0345
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 3
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 25,5 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 10,5 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 24 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
3
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
30,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Article-No.:
22110.0346
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 3
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 30,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 13 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
3
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
37,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22110.0348
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 3
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 37,5 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 20 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
3
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
40 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22110.0350
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 3
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 18,5 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 98 g
per la dell'articolo
Otturatori

Materiale

Sede

  • Zinco pressofuso, rivestito, nero

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305

Anello

  • Acciaio inox 1.4310

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Assemblaggio

Montabili tramite le rondelle ISO 7092.

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22110. Otturatori – con flangia di montaggio orizzontale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.