22120.0394 - Arresti retraibili
Con flangia integrata

Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

L'impugnatura rivestita di plastica assicura una migliore presa.

Questo articolo 22120.0394 - Arresti retraibili Con flangia integrata / Con rivestimento (d1 0 -0,05: 12 mm, l2: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Ar­re­sti re­trai­bi­li Con flangia integrata (EH 22120.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con rivestimento
Fig.:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Article-No.:
22120.0394
Documenti
Arresti retraibili
  • Con rivestimento – Fig. 2
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 58 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 171 g
Arresti retraibili

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Puntale

  • Acciaio, nitrurato, nero

Rivestimento in plastica

  • Plastica, nera, opaca

Assemblaggio

È possibile il montaggio sia destro che sinistro grazie alle camere per le viti su entrambi i lati.

Arresto utilizzato per fissaggi laterali.

Funzionamento

Ruotando l'aletta di 180° il perno viene retratto e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22120.0394
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.