Ar­re­sti re­trai­bi­li Con flangia integrata

EH 22120.

Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

L'impugnatura rivestita di plastica assicura una migliore presa.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
Fig.:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Article-No.:
22120.0376
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 32 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 82 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
Fig.:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Article-No.:
22120.0378
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 32 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
Fig.:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Article-No.:
22120.0379
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 58 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 163 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
Fig.:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Article-No.:
22120.0381
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 32 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
Fig.:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Article-No.:
22120.0382
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 58 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 171 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza rivestimento
Fig.:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Article-No.:
22120.0384
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza rivestimento – Fig. 1
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 58 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 174 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con rivestimento
Fig.:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Article-No.:
22120.0386
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Con rivestimento – Fig. 2
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 32 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con rivestimento
Fig.:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Article-No.:
22120.0388
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Con rivestimento – Fig. 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 32 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con rivestimento
Fig.:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Article-No.:
22120.0389
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Con rivestimento – Fig. 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 58 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 169 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con rivestimento
Fig.:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Article-No.:
22120.0391
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Con rivestimento – Fig. 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 32 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 86 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con rivestimento
Fig.:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Article-No.:
22120.0392
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Con rivestimento – Fig. 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 58 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 171 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con rivestimento
Fig.:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Article-No.:
22120.0394
CAD
Documenti
Arresti retraibili
  • Con rivestimento – Fig. 2
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 58 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 171 g
per la dell'articolo
Arresti retraibili

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Puntale

  • Acciaio, nitrurato, nero

Rivestimento in plastica

  • Plastica, nera, opaca

Assemblaggio

È possibile il montaggio sia destro che sinistro grazie alle camere per le viti su entrambi i lati.

Arresto utilizzato per fissaggi laterali.

Funzionamento

Ruotando l'aletta di 180° il perno viene retratto e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22120. Arresti retraibili – Con flangia integrata
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.