1585.700 - Upínací lišty
Délka 400 - 700

l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l1 [mm]:
700 mm
Objednací číslo:
1585.700
Dokumenty
Upínací lišty
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Počet n1: 5
  • Počet n2: 7
  • Počet n3: 13
  • Hmotnost: 8 kg
Upínací lišty
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
připevňovací šrouby pro upínací lišty
připevňovací šrouby pro upínací lišty
Objednací číslo:
1585.701
připevňovací šrouby pro upínací lišty
  • připevňovací šrouby pro upínací lišty
  • Počet přesných šroubů M12 x 45: 2
  • Počet šroubů s válcovou hlavou M12 x 45: 7
  • Hmotnost: 453 g

Materiál

  • Nástrojová ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1585.700
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Vícenásobné upínací systémy
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.