Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Další detaily
l1 : 400 mm
l2 : 250 mm
l3 : 100 mm
Počet n1 : 2
Počet n2 : 4
Počet n3 : 7
Hmotnost: 5 kg
show article view
Další detaily
l1 : 500 mm
l2 : 350 mm
l3 : 100 mm
Počet n1 : 3
Počet n2 : 5
Počet n3 : 9
Hmotnost: 6 kg
show article view
Další detaily
l1 : 600 mm
l2 : 450 mm
l3 : 100 mm
Počet n1 : 4
Počet n2 : 6
Počet n3 : 11
Hmotnost: 6 kg
show article view
Další detaily
l1 : 700 mm
l2 : 550 mm
l3 : 100 mm
Počet n1 : 5
Počet n2 : 7
Počet n3 : 13
Hmotnost: 8 kg
show article view
Produkt:
připevňovací šrouby pro upínací lišty
připevňovací šrouby pro upínací lišty
Objednací číslo:
1585.401
připevňovací šrouby pro upínací lišty
Počet přesných šroubů M12 x 45: 2
Počet šroubů s válcovou hlavou M12 x 45: 4
Hmotnost: 304 g
Produkt:
připevňovací šrouby pro upínací lišty
připevňovací šrouby pro upínací lišty
Objednací číslo:
1585.501
připevňovací šrouby pro upínací lišty
Počet přesných šroubů M12 x 45: 2
Počet šroubů s válcovou hlavou M12 x 45: 5
Hmotnost: 354 g
Produkt:
připevňovací šrouby pro upínací lišty
připevňovací šrouby pro upínací lišty
Objednací číslo:
1585.601
připevňovací šrouby pro upínací lišty
Počet přesných šroubů M12 x 45: 2
Počet šroubů s válcovou hlavou M12 x 45: 6
Hmotnost: 446 g
Produkt:
připevňovací šrouby pro upínací lišty
připevňovací šrouby pro upínací lišty
Objednací číslo:
1585.701
připevňovací šrouby pro upínací lišty
Počet přesných šroubů M12 x 45: 2
Počet šroubů s válcovou hlavou M12 x 45: 7
Hmotnost: 453 g
Datový list EH 1585. Upínací lišty – Délka 400 - 700
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.