1617.600 - Podložky

Pro upínací systém s otvory L-12 budou použity podložky EH 1107.400 - 1108.300.

Tento výrobek 1617.600 - Podložky / () je variantou skupiny výrobků Podložky (EH 1617.400 - EH 1617.900)

Systém
d [mm]
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
L16
d [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
1617.600
Dokumenty
Podložky
  • Systém: L16
  • d: 39,5 mm
  • s: 4 mm
  • Hmotnost: 30 g
Podložky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1617.600
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s otvory
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.