Základové desky

EH 1102.100 - EH 1102.200

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Systém
d1 [mm]
d3 [mm]
Počet T-drážek

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
Počet T-drážek:
3 x 3
Objednací číslo:
1102.100
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • Počet T-drážek: 3 x 3
  • Hmotnost: 21 kg
show article view
Základové desky
Systém:
V70
d1 [mm]:
400 mm
d3 [mm]:
200 mm
Počet T-drážek:
5 x 5
Objednací číslo:
1102.200
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • d1: 400 mm
  • d3: 200 mm
  • Počet T-drážek: 5 x 5
  • Hmotnost: 37 kg
show article view
Základové desky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1102.100 - EH 1102.200 Základové desky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.