1102.100 - Základové desky

Systém
d1 [mm]
d3 [mm]
Počet T-drážek
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
Počet T-drážek:
3 x 3
Objednací číslo:
1102.100
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • Počet T-drážek: 3 x 3
  • Hmotnost: 21 kg
Základové desky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1102.100
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.