Základové desky

EH 1100.300 - EH 1100.500

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Systém
b1 [mm]
l1 [mm]
Počet T-drážek

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
b1 [mm]:
230 mm
l1 [mm]:
420 mm
Počet T-drážek:
3 x 6
Objednací číslo:
1100.300
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • b1: 230 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 420 mm
  • l2: 105 mm
  • y: 12 mm
  • Počet T-drážek: 3 x 6
  • Hmotnost: 40 kg
show article view
Základové desky
Systém:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Počet T-drážek:
4 x 7
Objednací číslo:
1100.400
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Počet T-drážek: 4 x 7
  • Hmotnost: 65 kg
show article view
Základové desky
Systém:
V70
b1 [mm]:
370 mm
l1 [mm]:
630 mm
Počet T-drážek:
5 x 9
Objednací číslo:
1100.500
CAD
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • b1: 370 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 630 mm
  • l2: 210 mm
  • y: 12 mm
  • Počet T-drážek: 5 x 9
  • Hmotnost: 104 kg
show article view
Základové desky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1100.300 - EH 1100.500 Základové desky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínací systémy s drážkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Modulární upínací systémy
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.