1100.400 - Základové desky

Systém
b1 [mm]
l1 [mm]
Počet T-drážek
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Systém:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Počet T-drážek:
4 x 7
Objednací číslo:
1100.400
Dokumenty
Základové desky
  • Systém: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Počet T-drážek: 4 x 7
  • Hmotnost: 65 kg
Základové desky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, broušená

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1100.400
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.