Tato upínka (upínací čelist) dle DIN 6317 s nosem se používá především pro mechanické upínání obrobků. Vzhledem k uzavřenému provedení upínky je vhodná pro použití u rotujících obrobků.
Díky uzavřenému provedení upínky je vhodná pro použití u rotujících obrobků.
Tento výrobek 23170.0030 - Upínky s nosem, uzavřené / (Jmenovitý rozměr b1: 33 mm, l1: 315 mm) je variantou skupiny výrobků Upínky s nosem, uzavřené (EH 23170.)
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels