Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
22 mm
Pro šrouby [mm]:
M20, M22
Pro šrouby [palec]:
3/4 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 22 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 60 mm
b3 : 35 mm
l2 : 68 mm
l3 : 160 mm
l4 : 45 mm
Pro šrouby: M20, M22
Pro šrouby: 3/4 palec
Hmotnost: 3025 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
22 mm
Pro šrouby [mm]:
M20, M22
Pro šrouby [palec]:
3/4 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 22 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 60 mm
b3 : 35 mm
l2 : 68 mm
l3 : 220 mm
l4 : 45 mm
Pro šrouby: M20, M22
Pro šrouby: 3/4 palec
Hmotnost: 3810 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
26 mm
Pro šrouby [palec]:
1 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 70 mm
b3 : 43 mm
l2 : 83 mm
l3 : 140 mm
l4 : 56 mm
Pro šrouby: M24
Pro šrouby: 1 palec
Hmotnost: 3639 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
26 mm
Pro šrouby [palec]:
1 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 26 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 70 mm
b3 : 43 mm
l2 : 83 mm
l3 : 200 mm
l4 : 56 mm
Pro šrouby: M24
Pro šrouby: 1 palec
Hmotnost: 4560 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
26 mm
Pro šrouby [palec]:
1 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 26 mm
l1 : 500 mm
a: 50 mm
b2 : 70 mm
b3 : 43 mm
l2 : 83 mm
l3 : 370 mm
l4 : 56 mm
Pro šrouby: M24
Pro šrouby: 1 palec
Hmotnost: 9483 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
33 mm
Pro šrouby [palec]:
1 1/4 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 33 mm
l1 : 315 mm
a: 50 mm
b2 : 80 mm
b3 : 50 mm
l2 : 88 mm
l3 : 200 mm
l4 : 56 mm
Pro šrouby: M30
Pro šrouby: 1 1/4 palec
Hmotnost: 6242 g
show article view
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
33 mm
Pro šrouby [palec]:
1 1/4 palec
Další detaily
Jmenovitý rozměr b1 : 33 mm
l1 : 400 mm
a: 50 mm
b2 : 80 mm
b3 : 50 mm
l2 : 88 mm
l3 : 283 mm
l4 : 56 mm
Pro šrouby: M30
Pro šrouby: 1 1/4 palec
Hmotnost: 7798 g
show article view
Materiál
Zušlechtěná ocel, lakovaná
Datový list EH 23170. Upínky – s nosem, uzavřené
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.