Závrtné šrouby s vnitřním šestihranem, dle DIN 6379, do matic pro T-drážku

EH 23040.

Závrtný šroub spolu s maticí pro T-drážku DIN 508 (EH 23010./23020.), maticí DIN 6330 (EH 23070.) a podložkou DIN 6340 (EH 23060.) tvoří kompletní upínací jednotku.

Tyto závrtné šrouby jsou charakteristické válcovým závitem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 11 výsledků

Provedení
d [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
23040.0724
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 73 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Objednací číslo:
23040.0725
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 91 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
Objednací číslo:
23040.0726
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 115 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Objednací číslo:
23040.0763
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 165 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Objednací číslo:
23040.0764
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 212 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
23040.0765
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 262 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
Objednací číslo:
23040.0783
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Hmotnost: 320 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
23040.0784
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Hmotnost: 411 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
Objednací číslo:
23040.0785
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Hmotnost: 522 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
23040.0804
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Hmotnost: 589 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
Objednací číslo:
23040.0805
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Hmotnost: 745 g
show article view
Závrtné šrouby

Materiál

  • Zušlechtěná ocel

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Montáž

Závrtný šroub je opatřen vnitřním šestihranem. Ten umožňuje zrychlení a zjednodušení montáže nebo demontáže.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23040. Závrtné šrouby – s vnitřním šestihranem, dle DIN 6379, do matic pro T-drážku
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.