Závrtné šrouby DIN 6379, do matic pro T-drážku

EH 23040.

Závrtný šroub spolu s maticí pro T-drážku DIN 508 (EH 23010./23020.), maticí DIN 6330 (EH 23070.) a podložkou DIN 6340 (EH 23060.) tvoří kompletní upínací jednotku.

Tyto závrtné šrouby jsou charakteristické válcovým závitem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 60 výsledků

Provedení
d [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Objednací číslo:
23040.0061 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • Hmotnost: 5,3 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
23040.0062
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • Hmotnost: 8,4 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
23040.0064 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
23040.0063
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
23040.0081
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
23040.0082
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
23040.0083
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Objednací číslo:
23040.0084 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • Hmotnost: 49 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
23040.0101
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
23040.0102
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
23040.0106 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Hmotnost: 50 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Objednací číslo:
23040.0103
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Objednací číslo:
23040.0105 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • Hmotnost: 78 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
23040.0104
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Hmotnost: 98 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
23040.0121
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • Hmotnost: 35 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
23040.0122 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • Hmotnost: 44 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
23040.0123
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Hmotnost: 56 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
23040.0124 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Objednací číslo:
23040.0125
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • Hmotnost: 88 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Objednací číslo:
23040.0127 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • Hmotnost: 112 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Objednací číslo:
23040.0126
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Hmotnost: 141 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
Objednací číslo:
23040.0141 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
23040.0142 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • Hmotnost: 96 g
show article view
Závrtné šrouby
Provedení:
pevnost 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
Objednací číslo:
23040.0143 1)
CAD
Dokumenty
Závrtné šrouby
  • pevnost 8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • Hmotnost: 154 g
show article view
Závrtné šrouby

Materiál

  • Zušlechtěná ocel

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

K dispozici jsou také závrtné šrouby s prodlouženým rozměrem b1.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23040. Závrtné šrouby – DIN 6379, do matic pro T-drážku
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.