Upínač horní je univerzální mechanický upínací prvek pro rychlé a komfortní upnutí a výměnu obrobku pomocí rukou otočného upínacího ramene.
Upínače mají tyto výhody:
Vzhledem k tomu, že není u provedení s pákou známa síla, kterou působí obsluha, je upínací síla v tabulkách uvedena jako orientační hodnota. Průměrná hodnota byla stanovena testováním.
Tento výrobek 23310.0060 - Upínače horní otočné, velikost 60 / s excentrickou upínací pákou (d1: 60 mm, d2: M12) je variantou skupiny výrobků Upínače horní otočné, velikost 60 (EH 23310.)
This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (item no. 23310.0065 and 23310.0067).
Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. popř. podložek EH 1107., EH 1108. a EH 1617. Může být také snížena např. výkyvnými opěrkami.
Tyto upínače se upevňují dvěma způsoby:
Válec musí dosedat celou plochou.
Upínací výška h1 nesmí být překročena.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels