Upínače horní otočné, velikost 60

EH 23310.

Upínač horní je univerzální mechanický upínací prvek pro rychlé a komfortní upnutí a výměnu obrobku pomocí rukou otočného upínacího ramene.

Upínače mají tyto výhody:

  • Rychlé ruční upnutí pomocí upínacího šroubu nebo excentrické upínací páky.
  • Snadná a rychlá výměna obrobků, kterou umožňuje pootočení upínače vlevo nebo vpravo.
  • Kompaktní provedení s nízkými nároky na prostor při upínání.
  • Jednoduché nastavení také na velké upínací výšky pomocí meziválců.

Vzhledem k tomu, že není u provedení s pákou známa síla, kterou působí obsluha, je upínací síla v tabulkách uvedena jako orientační hodnota. Průměrná hodnota byla stanovena testováním.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Provedení
obrázek
d2 [mm]
h1 [mm]
Zdvih [mm]
Upínací síla [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s excentrickou upínací pákou
obrázek:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Zdvih [mm]:
35 mm
Upínací síla [kN]:
4 kN
Objednací číslo:
23310.0060
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s excentrickou upínací pákou – obrázek 1
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 28 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • l4: 100 mm
  • Zdvih: 35 mm
  • Upínací síla1): 4 kN
  • Hmotnost: 3015 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s upínacím šroubem
obrázek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Zdvih [mm]:
35 mm
Upínací síla [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23310.0061
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s upínacím šroubem – obrázek 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • Zdvih: 35 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Upínací síla: 10 kN
  • Hmotnost: 2694 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s upínacím šroubem
obrázek:
2
d2 [mm]:
M16
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Zdvih [mm]:
35 mm
Upínací síla [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
23310.0063
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s upínacím šroubem – obrázek 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • b1: 53 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 16 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Zdvih: 35 mm
  • Utahovací moment max.: 90 Nm
  • Upínací síla: 15 kN
  • Hmotnost: 2939 g
show article view
Upínače horní

Materiál

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Poznámky

This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (item no. 23310.0065 and 23310.0067).

Odkazy

Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. popř. podložek EH 1107., EH 1108. a EH 1617. Může být také snížena např. výkyvnými opěrkami.

Montáž

Tyto upínače se upevňují dvěma způsoby:

  1. pomocí matice pro T-drážku DIN 508 (EH 23010.) do T-drážky,
  2. pomocí závrtného šroubu např. přímo do desky přípravku.

Válec musí dosedat celou plochou.

Upínací výška h1 nesmí být překročena.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23310. Upínače horní – otočné, velikost 60
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínače horní
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.