Kompaktní upínače jsou upínací prvky, které jsou určené pro univerzální upínání obrobených i neobrobených dílů. Lze je použít ve vodorovné i svislé poloze.
Vlastnosti:
Tento výrobek 23690.0012 - Kompaktní upínače / (d1: M12) je variantou skupiny výrobků Kompaktní upínače (EH 23690.)
Základní těleso
Upínací páka
Montážní pokyny:
Postup při upínání:
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels