Kompaktní upínače

EH 23690.

Kompaktní upínače jsou upínací prvky, které jsou určené pro univerzální upínání obrobených i neobrobených dílů. Lze je použít ve vodorovné i svislé poloze.

Vlastnosti:

  • Precizní, polohově přesné upnutí.
  • Jednoduchá, univerzální manipulace.
  • Vysoká upínací síla při nízkém utahovacím momentu, nízké opotřebení díky systému uložení ramena upínače.
  • Plynulý, velký rozsah upínání.
  • Rameno upínače lze zcela zasunout do těla upínače pro bezproblémovou výměnu obrobku.
  • Rameno upínače se závitem pro různé upínací prvky, např. přítlačné šrouby (EH 22700. - EH 22720.), výkyvné opěrky (EH 22730. / EH 22740.) atd.
  • Velký rozsah přestavení při konstantní upínací síle.
  • Plynulá změna rozsahu upínání pomocí výškového adaptéru 23690.0112/.0116
  • Jednoduché a flexibilní možnosti upevnění.
  • S antikorozní ochranou.
  • Odolnost proti nečistotám a šponám.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
s max. [mm]
Upínací síla max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M8
h1 min. [mm]:
40 mm
h1 max. [mm]:
60 mm
s max. [mm]:
43 mm
Upínací síla max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
23690.0012
CAD
Dokumenty
Kompaktní upínače
  • d1: M12
  • d2: M8
  • h1 min.: 40 mm
  • h1 max.: 60 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 95 mm
  • s max.: 43 mm
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • b: 45 mm
  • SW: 16 mm
  • Upínací síla max.: 15 kN
  • Utahovací moment max.: 45 Nm
  • Hmotnost: 1840 g
show article view
Kompaktní upínače
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M12
h1 min. [mm]:
47 mm
h1 max. [mm]:
85 mm
s max. [mm]:
85 mm
Upínací síla max. [kN]:
25 kN
Objednací číslo:
23690.0016
CAD
Dokumenty
Kompaktní upínače
  • d1: M16
  • d2: M12
  • h1 min.: 47 mm
  • h1 max.: 85 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 126 mm
  • s max.: 85 mm
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 12,5 mm
  • b: 55 mm
  • SW: 18 mm
  • Upínací síla max.: 25 kN
  • Utahovací moment max.: 75 Nm
  • Hmotnost: 4000 g
show article view
Kompaktní upínače

Materiál

Základní těleso

  • Zušlechtěná ocel, černý povrch

Upínací páka

  • Zušlechtěná ocel, stříbřitý povrch

Montáž

Montážní pokyny:

  1. Dorazový šroub ISO 4762-M6 x10 vyjmout.
  2. Rameno kompaktního upínače zasunout a vyjmout.
  3. Tělo kompaktního upínače upevnit pomocí 2 šroubů (jsou součástí dodávky).
  4. Rameno kompaktního upínače nasadit do těla upínače a vysunout.
  5. Našroubovat a utáhnout dorazový šroub ISO 4762-M6 x 10.

Obsluha

Postup při upínání:

  1. Rameno kompaktního upínače vysunout do zvolené upínací pozice.
  2. Upnout díl prostřednictvím šestihranného šroubu.
  3. Postup při uvolnění je opačný.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23690. Kompaktní upínače
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Kompaktní upínače
Kategorie:
Popis produktu
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.