Přesné provedení šroubu s okem převyšuje DIN-provedení (DIN 444) v kvalitě i pevnosti. Závit je válcovaný - průměr závitu odpovídá průměru dříku. Plochy s rozměrem s jsou obrobeny.
Tolerance d2 = H7.
Tento výrobek 22980.0084 - Šrouby s okem DIN 444, provedení B, pevnost 8.8 přesné / (d1: M8, l: 60 mm) je variantou skupiny výrobků Šrouby s okem DIN 444, provedení B, pevnost 8.8 přesné (EH 22980.)
Utahovací momenty viz příloha - Technická data -
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels