Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 74 výsledků
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M5
l: 25 mm
d2 H9: 5 mm
d3 : 12 mm
b: 16 mm
s: 6 mm
Hmotnost: 5,6 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M5
l: 30 mm
d2 H9: 5 mm
d3 : 12 mm
b: 16 mm
s: 6 mm
Hmotnost: 6,4 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M5
l: 35 mm
d2 H9: 5 mm
d3 : 12 mm
b: 16 mm
s: 6 mm
Hmotnost: 7,1 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M5
l: 40 mm
d2 H9: 5 mm
d3 : 12 mm
b: 16 mm
s: 6 mm
Hmotnost: 7,9 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l: 30 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Hmotnost: 9,5 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l: 40 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Hmotnost: 11 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l: 50 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Hmotnost: 14 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l: 60 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Hmotnost: 16 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l: 80 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Hmotnost: 20 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M8
l: 40 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Hmotnost: 22 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M8
l: 50 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Hmotnost: 26 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M8
l: 60 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Hmotnost: 30 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M8
l: 80 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Hmotnost: 37 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M8
l: 100 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Hmotnost: 44 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l: 50 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Hmotnost: 40 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l: 60 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Hmotnost: 43 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l: 75 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Hmotnost: 51 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l: 100 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Hmotnost: 67 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M10
l: 120 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Hmotnost: 72 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M12
l: 50 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Hmotnost: 59 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M12
l: 60 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Hmotnost: 68 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M12
l: 80 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Hmotnost: 85 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M12
l: 100 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Hmotnost: 102 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Další detaily
Zušlechtěná ocel
d1 : M12
l: 120 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Hmotnost: 119 g
show article view
Materiál
Zušlechtěná ocel, pevnost 8.8, černá
Nerez 1.4301
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Utahovací momenty viz příloha - Technická data -
Datový list EH 22980. Šrouby s okem – DIN 444, provedení B
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.