Naváděcí čepy válcové k polohování do lícovaných děr.
Podpěrné a naváděcí čepy válcové se dají používat také jako dorazy a podpěry.
Naváděcí čepy zploštělé slouží k vyrovnávání tolerancí ve vzdálenosti dvou děr nebo k usazení polohovaných dílů pouze v jednom směru.
Dosedací plocha podpěrného čepu nemá definovaný střed (obr. 1).
Tento výrobek 22630.0022 - Naváděcí čepy DIN 6321 / naváděcí čep, válcový, DIN 6321, provedení B (d1 g6: 8 mm, l1: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Naváděcí čepy DIN 6321 (EH 22630.)
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels