Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 72 výsledků
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nástrojová ocel
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
Montážní otvor D1 H7: 4 mm
Hmotnost: 1,8 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nástrojová ocel
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
Montážní otvor D1 H7: 6 mm
Hmotnost: 3,9 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nástrojová ocel
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
Montážní otvor D1 H7: 7 mm
Hmotnost: 6,7 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nástrojová ocel
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Montážní otvor D1 H7: 8 mm
Hmotnost: 11 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nástrojová ocel
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Montážní otvor D1 H7: 10 mm
Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nástrojová ocel
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Montážní otvor D1 H7: 12 mm
Hmotnost: 31 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nástrojová ocel
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Montážní otvor D1 H7: 14 mm
Hmotnost: 58 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nástrojová ocel
d1 g6: 22 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 22 mm
d4 : M5
l1 : 16 mm
l2 : 22 mm
l3 : 5,5 mm
t: 10 mm
r: 5,5 mm
Montážní otvor D1 H7: 16 mm
Hmotnost: 81 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nástrojová ocel
d1 g6: 25 mm
d2 n6: 18 mm
d3 -0,01 -0,05: 25 mm
d4 : M5
l1 : 18 mm
l2 : 25 mm
l3 : 6 mm
t: 10 mm
r: 6 mm
Montážní otvor D1 H7: 18 mm
Hmotnost: 118 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nerez 1.4305, broušená, povrchově tvrzená
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nerez
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
Montážní otvor D1 H7: 4 mm
Hmotnost: 1,8 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nerez 1.4305, broušená, povrchově tvrzená
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nerez
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
Montážní otvor D1 H7: 6 mm
Hmotnost: 4 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nerez 1.4305, broušená, povrchově tvrzená
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nerez
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
Montážní otvor D1 H7: 7 mm
Hmotnost: 6,7 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nerez 1.4305, broušená, povrchově tvrzená
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nerez
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Montážní otvor D1 H7: 8 mm
Hmotnost: 11 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nerez 1.4305, broušená, povrchově tvrzená
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nerez
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Montážní otvor D1 H7: 10 mm
Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nerez 1.4305, broušená, povrchově tvrzená
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nerez
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Montážní otvor D1 H7: 12 mm
Hmotnost: 31 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení plné
Materiál:
Nerez 1.4305, broušená, povrchově tvrzená
Další detaily
kulové zakončení plné – obrázek 1, Nerez
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Montážní otvor D1 H7: 14 mm
Hmotnost: 58 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení zploštělé
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení zploštělé – obrázek 2, Nástrojová ocel
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
b: 1,7 mm
Montážní otvor D1 H7: 4 mm
Hmotnost: 1,5 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení zploštělé
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení zploštělé – obrázek 2, Nástrojová ocel
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
b: 2 mm
Montážní otvor D1 H7: 6 mm
Hmotnost: 3,2 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení zploštělé
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení zploštělé – obrázek 2, Nástrojová ocel
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
b: 2,5 mm
Montážní otvor D1 H7: 7 mm
Hmotnost: 5,3 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení zploštělé
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení zploštělé – obrázek 2, Nástrojová ocel
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
b: 2,5 mm
Montážní otvor D1 H7: 8 mm
Hmotnost: 8 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení zploštělé
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení zploštělé – obrázek 2, Nástrojová ocel
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
b: 3,76 mm
Montážní otvor D1 H7: 10 mm
Hmotnost: 16 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení zploštělé
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení zploštělé – obrázek 2, Nástrojová ocel
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
b: 4,3 mm
Montážní otvor D1 H7: 12 mm
Hmotnost: 25 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení zploštělé
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení zploštělé – obrázek 2, Nástrojová ocel
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
b: 5 mm
Montážní otvor D1 H7: 14 mm
Hmotnost: 46 g
show article view
Provedení:
kulové zakončení zploštělé
Materiál:
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Další detaily
kulové zakončení zploštělé – obrázek 2, Nástrojová ocel
d1 g6: 22 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 22 mm
d4 : M5
l1 : 16 mm
l2 : 22 mm
l3 : 5,5 mm
t: 10 mm
r: 5,5 mm
b: 5 mm
Montážní otvor D1 H7: 16 mm
Hmotnost: 63 g
show article view
Materiál
Nástrojová ocel, tvrzená, broušená, brynýrovaná
Nerez 1.4305, broušená, povrchově tvrzená
Datový list EH 22630. Naváděcí čepy – s kulovým zakončením
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.