Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.
Tento odpružený element obsahuje prstenec s přední drážkou. Díky tomu je použitelný tam, kde je potřeba rovný povrch při šroubování.
Tento výrobek 22075.0404 - Odpružený element s prstencem a kuličkou, s přední drážkou / pouzdro a kulička z nerezi, standardní pružina (d1: M4, l1: 4 mm, Zdvih s +0,1 -0,1: 0,6 mm) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy s prstencem a kuličkou, s přední drážkou (EH 22075.)
Pouzdro
Koule
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.