Použitelný jako vyhazovač, přítlačný / odtlačující kolík a tlumící element.
Tento výrobek 22070.0630 - Odpružený element dlouhé provedení / tělo ze zušlechtěné oceli, standardní pružina, bez zajištění závitu (d1: M22, l1: 130 mm, Zdvih s: 21 mm) je variantou skupiny výrobků Odpružené elementy dlouhé provedení (EH 22070.)
Čípek
Pouzdro
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Zajištění závitu: polyamidový celoplošný povlak (podrobnosti viz. technická příloha).
Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu.
Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.